인쇄 회로 기판 커넥터 - SPC 5/ 3-STCL-7,62BKLCRDBDWHW2 - 1713980

이 그림은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 3, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713980
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626344287
개당 중량(패키지 제외) 16.190 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백