기본 스트립 - MDSTB 2,5/ 3-G1 BD:42-31 - 1713864

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 3, 간격: 5 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링, MVSTB 또는 FKCV 플러그 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MVSTBW(또는 FKCVW) 및 MVSTBR(또는 FKCVR) 플러그를 모두 사용해야 합니다. TMSTBP 플러그 컴포넌트와 함께 사용할 수 없습니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713864
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626363974
개당 중량(패키지 제외) 6.439 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백