인쇄 회로 기판 커넥터 - DFMC 1,5/16-ST-3,5-LR BK - 1713679

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 대비 색상의 잠금 및 해제 작동 레버를 통한 자동 잠금 및 직관적인 해제
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713679
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626323213
개당 중량(패키지 제외) 17.230 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백