PCB 단자대 - MK3DSH 3/ 4-5,08-EX - 1713652

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 5.08 mm, 핀 수: 10, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 녹색. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex e” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
  • 밀봉된 PCB의 전선 연결을 가능하게 하는 톨 타입
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713652
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626351506
개당 중량(패키지 제외) 13.670 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백