인쇄 회로 기판 커넥터 - TFKC 2,5 HC/ 5-STF-5,08 - 1713539

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 5, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713539
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626323251
개당 중량(패키지 제외) 12.340 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백