QC 0,5/ 2-ST-3,81 CN1 - 1713352

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 2, 간격: 3.81 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713352
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626320717
개당 중량(패키지 제외) 2.118 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백