Plug - QC 1,5/ 6-ST CP2 - 1713336

The figure shows a 10-position version of the product

Plug component, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 6, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1713336
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626320786
개당 중량(패키지 제외) 16.929 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CN (중국)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백