PCB 단자대 - PLH 16/ 3-15 BD:5L3-1L1SO - 1712963

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 1000 V, 간격: 15 mm, 핀 수: 3, 연결 방법: 푸쉬 잠금 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1712963
패키지 단위 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626345512
개당 중량(패키지 제외) 24.870 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백