인쇄 회로 기판 커넥터 - DFMC 1,5/ 4-STF-3,5 2BD:1-8 Q - 1712885

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 4, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1712885
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626299365
개당 중량(패키지 제외) 4.850 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백