인쇄 회로 기판 커넥터 - TMSTBP 2,5/ 4-STF-5,08 BK - 1712348

그림은 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 간편한 전위 루프 가능 – BUS 적용 분야에 적합
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1712348
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356094238
개당 중량(패키지 제외) 14.386 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백