기본 스트립 - MDSTBA 2,5/ 7-G-5,08 BD:1B-7A - 1711769

그림은 10핀 표준 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 7, 간격: 5.08 mm, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 웨이브 솔더링, 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다. MVSTB 또는 FKCV 플러그 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MVSTBW(또는 FKCVW) 및 MVSTBR(또는 FKCVR) 플러그를 모두 사용해야 합니다. TMSTBP 플러그 컴포넌트와 함께 사용할 수 없습니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
  • 일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
  • 여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711769
패키지 단위 50 pcs
GTIN 4055626257396
개당 중량(패키지 제외) 10.956 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백