PCB 단자대 - ZFKDSA 10-11,7 BK - 1711750

그림은 1핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 10 mm, 핀 수: 1, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 여러 핀을 점퍼에 손쉽에 연결하기 위한 개별 브리지 샤프트
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711750
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356081030
개당 중량(패키지 제외) 11.433 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백