PCB 단자대 - PT 1,5/ 4-PVH-3,5-A RDBD:-24V - 1711744

사진은 10핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 최적의 전선 라우팅을 위한 수평 및 수직 연결 옵션
  • 다양한 간격으로 배열할 수 있는 제품을 사용해 유연한 공간 절약형 PCB 조립 가능
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711744
패키지 단위 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626255156
개당 중량(패키지 제외) 0.520 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백