인쇄 회로 기판 커넥터 - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X24 - 1711586

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 2, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711586
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626243849
개당 중량(패키지 제외) 2.271 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백