PCB 단자대 - PTSA 0,5/14-2,5-ZB GYYEGNRD - 1711240

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 2 A, 정격 전압: 250 V, 간격: 2.5 mm, 핀 수: 14, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 다중 색상. 전면부 영역에 납땜 레그, 1개 행

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711240
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626225197
개당 중량(패키지 제외) 5.550 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백