PCB 단자대 - PT 1,5/ 4-PVH-5,0-A RD BD:-GN - 1711206

사진 없음

플러그, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5 mm, 연결 방법: 전선 보호기를 사용한 스크류 연결, 색상: 빨간색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711206
패키지 단위 250 pcs
GTIN 4055626233727
개당 중량(패키지 제외) 4.728 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백