PCB 단자대 - MKDS 5N HV/ 4-ZB-6,35 BK - 1711079

그림은 녹색 5핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격 전압: 1000 V, 간격: 6.35 mm, 핀 수: 4, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 검정색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711079
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626225302
개당 중량(패키지 제외) 13.322 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백