PCB 단자대 - PTSA 0,5/ 8-2,5-F 7RZ 2,5 - 1711050

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 2 A, 정격 전압: 250 V, 간격: 2.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 녹색. 전면부 영역에 납땜 레그, 1개 행

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711050
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626202587
개당 중량(패키지 제외) 5.076 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백