PCB 단자대 - SMKDS 2,5/ 8-5,08 BD:24-17QSO - 1711036

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 20 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 5.08 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 스크류 연결, 마운팅: 납땜, 전선/PCB 연결 방향: 50 °, 색상: 녹색, 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
  • 장력 슬리브 아래에 전선이 잘못 삽입되지 않도록 방지하는 통합 보호 가이드
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1711036
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626255842
개당 중량(패키지 제외) 19.074 g
관세율 번호 85369010

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백