인쇄 회로 기판 커넥터 - DFK-MSTB 2,5/16-G-5,08 BK - 1710961

그림은 녹색 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 16, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 납땜/슬립 온 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 마운팅, 액세서리 주문 번호 5030172는 MSTB 2,5/...ST-5,08 및 MSTBT 2,5/...ST-5,08와만 함께 사용할 수 있습니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장치 내부의 케이블 연결을 통해 패널 피드스루의 유연한 배치 가능
  • 자유로은 연결 – 영구 납땜 연결 또는 표준화된 슬립-온 연결
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710961
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626356792
개당 중량(패키지 제외) 14.227 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백