인쇄 회로 기판 커넥터 - MCC 1/ 9-STZ-3,81 GY - 1710898

사진 없음

플러그, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 9, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 색상: 회색, 접점 표면: 주석, 대응 암 크림프 접점, 전류[A] 및 케이블 사이즈 범위[mm²] 데이터 있음: 5A/MCC-MT 0,2-0,35(1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0(1859991)

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710898
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626192178
개당 중량(패키지 제외) 2.788 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백