PCB 단자대 - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

그림은 1핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 20 A, 정격 전압: 630 V, 간격: 7.5 mm, 핀 수: 10, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 색상: 검정색. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다. 모든 단자대 그룹은 양쪽에 GRZ 2,5V-EX(1706112) 플랜지 플레이트가 제공됩니다. 11개 이상의 단자대가 있는 경우 10개의 각 그룹마다 하나 이상의 추가 플랜지 플레이트를 마운트해야 합니다. 피치 스페이서 GRZ 2,5-EX(1724628)를 사용할 경우 작동 전압이 420 V로 증가합니다.

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 폭발 위험이 있는 영역에 대한 IEC 60079-7에 따른 “Ex e” 보호의 보다 엄격한 세이프티 요구 사항 충족
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710818
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 10 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626182322
개당 중량(패키지 제외) 47.000 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백