인쇄 회로 기판 커넥터 - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08BKBD:V001 - 1710486

사진 없음

플러그, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 4, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710486
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 250 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626255637
개당 중량(패키지 제외) 8.340 g
관세율 번호 85366990

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백