인쇄 회로 기판 커넥터 - DFMC 1,5/ 5-ST-3,5BKBDWHNL+ - 1710257

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

PCB connector, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710257
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626140889
개당 중량(패키지 제외) 5.413 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백