PCB 단자대 - MPT 0,5/10-2,54 OG - 1710161

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 6 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 2.54 mm, 핀 수: 10, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 주황색

가격:

개요

기술 데이터

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710161
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626212746
개당 중량(패키지 제외) 2.692 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백