인쇄 회로 기판 커넥터 - MC 1,5/12-STF-3,5 AU - 1710078

플러그, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 전류(Ex): 8 A, 정격 전압(Ex): 160 V, 핀 수: 12, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 금

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1710078
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356073028
개당 중량(패키지 제외) 8.824 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백