인쇄 회로 기판 커넥터 - MSTBC 2,5/16-ST-5,08 GY - 1709987

다음은 15핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 핀 수: 16, 간격: 5.08 mm, 색상: 회색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 대량의 사전 조립된 전선을 경제적으로 연결
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1709987
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626126661
개당 중량(패키지 제외) 7.652 g
관세율 번호 85472000
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백