인쇄 회로 기판 커넥터 - DMCV 1,5/ 2-G1F-3,5-LRAUP20THR - 1709931

그림은 20개의 접점이 있는 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 2, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 프로세스에 통합하도록 설계됨
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1709931
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626124551
개당 중량(패키지 제외) 2.220 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백