인쇄 회로 기판 커넥터 - PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - 1709446

그림은 3핀 제품입니다.

PCB connector, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 5, pitch: 2.5 mm, connection method: Push-in spring connection, color: black, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
  • 부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1709446
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626130842
개당 중량(패키지 제외) 1.600 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백