PLH 16/ 5-10 BU/GY/GY/GY/GN - 1708845

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 76 A, 정격 전압: 400 V, 간격: 10 mm, 핀 수: 5, 연결 방법: 푸쉬 잠금 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 다중 색상

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1708845
패키지 단위 25 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626024912
개당 중량(패키지 제외) 40.460 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 SK (슬로바키아)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백