인쇄 회로 기판 커넥터 - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62 GY - 1708681

이 그림은 5핀 제품입니다.

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
  • 표준 헤더 – 자동 잠금 클릭 앤 락 시스템이 있는 커넥터에도 적합
  • 600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1708681
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626014180
개당 중량(패키지 제외) 19.000 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 BG (불가리아)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백