인쇄 회로 기판 커넥터 - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

사진 없음

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1708156
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356980739
개당 중량(패키지 제외) 0.660 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백