기본 스트립 - PTSM 0,5/ 4-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707993

사진은 3핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 4, 간격: 2.5 mm, 색상: 흰색, 접점 표면: 주석, 마운팅: SMD납땜, 회전 방지 핀이 있는 제품

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨
  • 터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
  • 납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1707993
패키지 단위 500 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356959162
개당 중량(패키지 제외) 2.122 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백