인쇄 회로 기판 커넥터 - PTF 0,3/ 4-BB-8-H - 1707559

다이렉트 커넥터 - PTF, 정격전압(III/2): 25 V, 핀 수: 4, 간격: 1.8 mm, 색상: 흰색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법, 8 mm 폭 및 허용되는 PCB 두께의 유연한 PCB용, 접점 영역: 0.15 mm ... 0.3 mm

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 유연한 PCB를 위한 도구가 필요 없는 빠른 연결
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 고정 핀으로 인한 유연한 PCB의 안정적인 접촉
  • IEC 60838-2-2에 따라 설계 및 테스트됨
로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1707559
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 25 pcs
GTIN 4046356934237
개당 중량(패키지 제외) 1.906 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백