인쇄 회로 기판 커넥터 - MC 1,5/ 5-G-3,5-RN P20 THTR56 - 1706928

사진 없음

헤더, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 5, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1706928
패키지 단위 470 pcs
최소 주문 수량 470 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356890809
개당 중량(패키지 제외) 1.208 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백