PV 커넥터 - PV-FT-CF-C-4-1000-BU - 1706733

PV 커넥터, 정격 전류: 35 A, 정격 전압: 1500 V, 연결 방법: 크림프, 색상: 검정. 도구를 사용한 분리만 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

주요 상용 데이터

Orderkey 1706733
패키지 단위 25 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356871945
개당 중량(패키지 제외) 48.780 g
관세율 번호 85444290
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백