플러그 - GMSTB 2,5 HCV/ 2-ST-7,62 BD-NSO - 1706694

사진은 5핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 핀 수: 2, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링
  • 600 V UL 인증을 받은 가장 작은 크기의 제품
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1706694
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4055626175973
개당 중량(패키지 제외) 3.897 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백