MVSTBU 2,5/ 4-GB-5,08 BK - 1706644

그림은 10핀 제품입니다.

다이렉트 플러그-인 블록, 정격 전류: 12 A, 핀 수: 4, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 마운팅

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 마운팅 플레이트 또는 장치 하우징에 스크류 연결을 위한 마운팅 플랜지가 있는 다이렉트 플러그-인 블록
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 2개의 전선 연결 허용
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1706644
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356870177
개당 중량(패키지 제외) 9.061 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백