인쇄 회로 기판 커넥터 - FMC 0,5/ 9-ST-2,54 C1 - 1706254

그림은 10핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 9, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 첫 번째 핀의 고정 코딩, MC(V) 0,5/...-G-2,54...C1 헤더와 결합 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 좁게 설치하는 경우에 최적화됨: 단일 방향의 작동 및 전선 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1706254
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 175 (C-1-2013)
GTIN 4046356841177
개당 중량(패키지 제외) 2.300 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백