인쇄 회로 기판 커넥터 - MCV 0,5/ 8-G-2,54 P20THRR44C2 - 1706161

사진은 10핀 제품입니다.

헤더, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 8, 간격: 2.54 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 금, 마운팅: THR납땜, 마지막 핀의 고정 코딩, FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 커넥터와 결합 가능

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커
  • 장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
  • 자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1706161
패키지 단위 315 pcs
최소 주문 수량 315 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356841917
개당 중량(패키지 제외) 2.220 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백