PCB 단자대 - FFKDSA1/V1-5,08- 6 NZ:C438 - 1705867

사진 없음

PCB 단자대, 정격 전류: 15 A, 정격 전압: 320 V, 간격: 5.08 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 90 °

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
  • 장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결
  • 납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
  • 측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능
  • PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705867
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4017918230425
개당 중량(패키지 제외) 6.630 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백