PT 1,5/ 4-PH-5,0 CLIP BKBDWHA- - 1705754

그림은 10핀 제품입니다.

PCB connector, nominal current: 10 A, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: black, contact surface: Tin

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 사각형 단자대 공간을 통한 고용량 단자대
  • CLIP 디자인이 적용되어 장치 하우징에 스냅 가능
로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705754
패키지 단위 250 pcs
최소 주문 수량 500 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356795746
개당 중량(패키지 제외) 4.227 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 CN (중국)

구성기

이 상품을 구성하실 수 있습니다!



피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백