PCB 단자대 - EMKDS 1,5/ 9-3,81 - 1705728

사진은 12핀 제품입니다.

PCB 단자대, 정격 전류: 8 A, 정격 전압: 160 V, 간격: 3.81 mm, 핀 수: 9, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 프레스-인 기술, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
  • 최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
  • 2개의 전선 연결 허용
  • 열 부하 없이 높은 유지력을 보장하는 장기간 안정적인 프레스 삽입 연결
로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705728
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 18 (CC-2005)
GTIN 4017918144623
개당 중량(패키지 제외) 7.348 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백