QC 1/ 8-STF-5,08 BD:1-FERDQ - 1705598

사진 없음

플러그, 정격 전류: 10 A, 핀 수: 8, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 색상: 녹색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
  • 뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
  • MSTB 2´,5와 결합 가능
로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705598
패키지 단위 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356782418
개당 중량(패키지 제외) 14.490 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백