핀 스트립 - PST 1,0/ 2-3,5 PIN2,0 - 1705406

사진 없음

헤더, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 2, 간격: 3.5 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 최대 전류는 사용된 플러그에 따라 다릅니다. 2개의 전류 값 중 작은 값을 플러그와 핀 스트립에 적용해야 합니다. 핀 스트립은 고내열성 플라스틱으로 제작되어 리플로우 공정에 적합합니다.

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705406
패키지 단위 100 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356769143
개당 중량(패키지 제외) 0.230 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백