인쇄 회로 기판 커넥터 - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THRR88 4PA - 1705352

사진 없음

헤더, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 10, 간격: 5.08 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: 주석, 마운팅: SMD/THT/THR

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705352
패키지 단위 240 pcs
최소 주문 수량 240 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356771986
개당 중량(패키지 제외) 6.687 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백