단일 PCB 단자대 - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

주석 도금된 연선 케이블용 PCB 단자대, 예: 타입 PV 1-F, 정격 전류: 41 A, 1핀, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 마운팅: THT/THR, THR 기술에 대한 사용자 정보를 다음 사이트에서 확인할 수 있음: combicon.com

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1705081
패키지 단위 220 pcs
최소 주문 수량 220 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
카탈로그 페이지 페이지 475 (C-1-2013)
GTIN 4046356752831
개당 중량(패키지 제외) 1.849 g
관세율 번호 85369010
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백