인쇄 회로 기판 커넥터 - CCA 2,5/ 2-G-5,08 OG P26THRR32 - 1704977

그림은 10핀 제품입니다.

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 핀 수: 2, 간격: 5.08 mm, 색상: 주황색, 접점 표면: 주석, 마운팅: THR납땜

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 최적의 플러그-인 연결 안정성을 보장하는 폐쇄형 아웃라인
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704977
패키지 단위 330 pcs
최소 주문 수량 330 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356746724
개당 중량(패키지 제외) 2.409 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 DE (독일)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백