인쇄 회로 기판 커넥터 - ZEC 1,0/15-ST-3,5C2R1,15YEBDSO - 1704961

사진 없음

플러그, 정격 전류: 8 A, 핀 수: 15, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결, 색상: 노란색, 접점 표면: 주석, 마운팅: 직접 플러그 삽입 방법

가격:

개요

기술 데이터

인증

다운로드

로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704961
패키지 단위 50 pcs
최소 주문 수량 50 pcs
참고 주문 제작(환불 불가)
GTIN 4046356009676
개당 중량(패키지 제외) 16.809 g
관세율 번호 85366930
출신 국가 GR (그리스)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백