인쇄 회로 기판 커넥터 - PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - 1704858

사진은 3핀 제품입니다.

PCB 커넥터, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 핀 수: 5, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 색상: 흰색, 접점 표면: 주석

가격:

개요

기술 데이터

액세서리

인증

다운로드

이 제품 구입 이유

  • 흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
  • 시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
  • 장기적으로 접점의 안정성을 보장하는 정의된 접촉력
  • 6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
로고 로고 로고 로고 로고 로고

주요 상용 데이터

Orderkey 1704858
패키지 단위 100 pcs
카탈로그 페이지 페이지 395 (C-1-2013)
GTIN 4046356740838
개당 중량(패키지 제외) 1.436 g
관세율 번호 85366990
출신 국가 PL (폴란드)

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

  • PDF 생성
  • 권장
  • 피드백